Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 8.0 mm M5 35.0 mm

Tento šesťhranný dištančný stĺpik z PEEK s vnútorným závitom je konštruovaný tak, aby odolal vyšším teplotám a silám, než jeho štandardný polyamidový protikus. Vďaka tomu je preferovaný pre aplikácie v náročnom prostredí.
Nový kód produktu:

10540947

Starý kód produktu:

186503570409

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 22,0663 €
50 - 99 19,6039 €
100 + 17,985 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

220,66 €

10 x 22,0663 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Hnedá
Dĺžka vnútorného závitu 10.0 mm
Tvar rozpierky Šesťhran
Dĺžka rozpierky 35.0 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Typ Female-Female Spacer
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás