Menu Hľadať

PA M3 Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 6.0 mm (L)

Táto šesťhranná rozpierka so závitom je vyrobená z 25 % polyamidu vyplneného skleným vláknom pre väčšiu pevnosť v náročnejších aplikáciách.
Nový kód produktu:

10226773

Starý kód produktu:

303010000002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 0,9105 €
250 - 999 0,5996 €
1000 + 0,4671 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

45,53 €

50 x 0,9105 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Tvar rozpierky Šesťhran
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ Female-Female Spacer
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás