Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 5.7 mm M3 15.0 mm

Táto šesťhranná rozpierka so závitom je vyrobená z 25 % polyamidu vyplneného skleným vláknom pre väčšiu pevnosť v náročnejších aplikáciách.
Nový kód produktu:

10226810

Starý kód produktu:

303050000002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 1,0723 €
250 - 999 0,7069 €
1000 + 0,5493 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

53,62 €

50 x 1,0723 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Tvar rozpierky Šesťhran
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ Rozpierka, vnútorný/vnútorný závit
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás