Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 10.0 mm M5 20.0 mm

Polyamidový dištančný stĺpik s vonkajším a vnútorným závitom sa používa na oddelenie komponentov v zostave. Nevodivý materiál poskytuje izoláciu od elektrického rušenia. Kombinujte ho s našim výberom podložiek, skrutiek a matíc pre kompletné riešenie.
Nový kód produktu:

10369999

Starý kód produktu:

305052059902

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,8812 €
500 - 999 0,668 €
1000 + 0,5591 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

88,12 €

100 x 0,8812 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Tvar rozpierky Šesťhran
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Typ Male-Female Self-Tapping Spacer
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás