Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M3.5 19.0 mm

Polyamidový dištančný stĺpik s vonkajším a vnútorným závitom sa používa na oddelenie komponentov v zostave. Nevodivý materiál poskytuje izoláciu od elektrického rušenia. Kombinujte ho s našim výberom podložiek, skrutiek a matíc pre kompletné riešenie.
Nový kód produktu:

10373033

Starý kód produktu:

36M35MF019

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2332 €
5000 - 19999 0,2099 €
20000 + 0,1889 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

233,20 €

1000 x 0,2332 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Dĺžka vnútorného závitu 6.4 mm
Tvar rozpierky Šesťhran
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) M3.5 x 0.6
Dĺžka rozpierky 19.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ Male-Female Threaded Standoff
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás