Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 5.7 mm M3 6.0 mm

Polyamidový dištančný stĺpik s vnútorným závitom sa používa na oddelenie komponentov v zostave. Nevodivý materiál poskytuje izoláciu od elektrického rušenia. Kombinujte ho s našim výberom podložiek, skrutiek a matíc pre kompletné riešenie.
Nový kód produktu:

10379370

Starý kód produktu:

463899

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,3206 €
1000 - 1999 0,3039 €
2000 + 0,2886 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

32,06 €

100 x 0,3206 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Tvar rozpierky Šesťhran
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ Female-Female Spacer
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás