Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 6.0 mm M3 12.0 mm

Nový kód produktu:

10306680

Starý kód produktu:

552190

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,9343 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

467,15 €

500 x 0,9343 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Tvar rozpierky Šesťhran
Špeciálne funkcie So skleným vláknom
Dĺžka rozpierky 12.0 mm
Plný materiál Polyamid 6 + 25 % skleného vlákna
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Typ Female-Female Threaded Standoff
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás