Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 8.0 mm M4 40.0 mm

Nový kód produktu:

10306840

Starý kód produktu:

552208

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,3277 €
5000 + 0,2886 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

163,85 €

500 x 0,3277 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Dĺžka vnútorného závitu 10.0 mm
Tvar rozpierky Šesťhran
Špeciálne funkcie So skleným vláknom
Dĺžka rozpierky 40.0 mm
Plný materiál Polyamid 6 + 25 % skleného vlákna
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Typ Female-Female Threaded Standoff
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás