Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Okrúhle 7.1 mm #6-32 19.1 mm PA

Polyamidová rozpierka s rebrovaným telom a vonkajším závitom je ideálna na použitie s našim sortimentom podložiek a matíc. Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10001059

Starý kód produktu:

CBS-TMM-12-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2495 €
5000 + 0,2021 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

249,50 €

1000 x 0,2495 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Tvar rozpierky Okrúhle
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ Stacking Spacer
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás