Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Okrúhle 7.1 mm #6-32 31.7 mm PA

Polyamidová rozpierka s rebrovaným telom a vonkajším závitom je ideálna na použitie s našim sortimentom podložiek a matíc. Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10001073

Starý kód produktu:

CBS-TMM-20-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1004 €
5000 - 9999 0,0985 €
10000 - 24999 0,0964 €
25000 + 0,0944 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

100,40 €

1000 x 0,1004 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Tvar rozpierky Okrúhle
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ Stacking Spacer
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás