Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 5.5 mm M3 12.0 mm

Polyamidový dištančný stĺpik s vnútorným závitom sa používa na oddelenie komponentov v zostave. Nevodivý materiál poskytuje izoláciu od elektrického rušenia. Kombinujte ho s našim výberom podložiek, skrutiek a matíc pre kompletné riešenie.
Nový kód produktu:

10630075

Starý kód produktu:

HNSM3-12-5.5-1V

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,2272 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

113,60 €

500 x 0,2272 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Hnedá
Dĺžka vnútorného závitu 10.0 mm
Tvar rozpierky Šesťhran
Špeciálne funkcie So skleným vláknom
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) M3
Dĺžka rozpierky 12.0 mm
Plný materiál Polyamid 6 + 25 % skleného vlákna
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Typ Female-Female Threaded Standoff
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás