Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm M3 30.0 mm

Tento polyamidový dištančný stĺpik s vnútorným závitom možno použiť na oddelenie komponentov vo vašej zostave. Nevodivý materiál poskytuje izoláciu od elektrického rušenia. Kombinujte ho s našim výberom podložiek, skrutiek a matíc pre kompletné riešenie.
Nový kód produktu:

10156131

Starý kód produktu:

HNSM3-30-5.5-2

80 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,3068 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

153,40 €

500 x 0,3068 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Tvar rozpierky Šesťhran
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Typ Bez zápichu
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás