Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran M2.5 15.0 mm PA

Polyamidový dištančný stĺpik s vonkajším závitom sa používa na oddelenie komponentov v zostave. Nevodivý materiál poskytuje izoláciu od elektrického rušenia. Kombinujte ho s našim výberom podložiek, skrutiek a matíc pre kompletné riešenie.
Nový kód produktu:

10156889

Starý kód produktu:

HTSN-M2.5-15-3

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,1659 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

82,95 €

500 x 0,1659 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Tvar rozpierky Šesťhran
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Typ Male-Male Threaded Standoff
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás