Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 7.0 mm M3 12.0 mm

Tento polyamidový dištančný stĺpik s vnútorným závitom možno použiť na oddelenie komponentov vo vašej zostave. Nevodivý materiál poskytuje izoláciu od elektrického rušenia. Kombinujte ho s našim výberom podložiek, skrutiek a matíc pre kompletné riešenie.
Nový kód produktu:

10157053

Starý kód produktu:

HTSN-M3-12-7-1

450 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,265 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

132,50 €

500 x 0,265 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Tvar rozpierky Šesťhran
Špeciálne funkcie So skleným vláknom
Plný materiál Polyamid 6 + 25 % skleného vlákna
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Typ Female-Female Threaded Standoff
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás