Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 6.0 mm M3 15.0 mm

Polyamidový dištančný stĺpik s vnútorným závitom sa používa na oddelenie komponentov v zostave. Nevodivý materiál poskytuje izoláciu od elektrického rušenia. Kombinujte ho s našim výberom podložiek, skrutiek a matíc pre kompletné riešenie.
Nový kód produktu:

10313886

Starý kód produktu:

HTSN-M3-15-6-1

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,177 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

88,50 €

500 x 0,177 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Tvar rozpierky Šesťhran
Špeciálne funkcie So skleným vláknom
Plný materiál Polyamid 6 + 25 % skleného vlákna
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Typ Female-Female Threaded Standoff
Commodity Code 3926909790

Produkt HTSN-M3-15-6-1 nahrádza:

Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 15.0 mm PA
Nový kód produktu: 10542477
Starý kód produktu: 302315059935

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás