Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M3 30.0 mm PA

Polyamidový dištančný stĺpik s vonkajším závitom sa používa na oddelenie komponentov v zostave. Nevodivý materiál poskytuje izoláciu od elektrického rušenia. Kombinujte ho s našim výberom podložiek, skrutiek a matíc pre kompletné riešenie.
Nový kód produktu:

10157237

Starý kód produktu:

HTSN-M3-30-3

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,6205 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

310,25 €

500 x 0,6205 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Tvar rozpierky Šesťhran
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Typ Male-Male Threaded Standoff
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás