10168523
RTSN-M3-10-7-1
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 0,2175 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Čierna |
---|---|
Dĺžka vnútorného závitu | 10.0 mm |
Dĺžka vnútorného závitu | 0.394 in |
Tvar rozpierky | Okrúhle |
Špeciálne funkcie | So skleným vláknom |
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | M3 |
Priemer | 7.0 mm |
Priemer | 0.276 in |
Dĺžka rozpierky | 10.0 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.394 in |
Plný materiál | Polyamid 6 + 25 % skleného vlákna |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB |
Typ | Round Threaded Spacer |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.