DKO Side Release Plugs protect DKO-compression fittings during transit, storage and processing by preventing damage and contamination. The flexible end fits securely into the DKO swivel nut. A side pull tab allows for easy removal.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Nový kód produktu | Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | HD | TL | Kompatibilné upevňovacie prvky DKO (všetky) | Štandard pre závit | Kúpiť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,032 € - 0,0635 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.465 in
11.8 mm
|
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
6L
|
Metrický závit
|
||
0,0589 € - 0,0589 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1.5
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
Metrický závit
|
||
0,0626 € - 0,0626 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S,22L
|
Metrický závit
|
||
0,2537 € - 0,2537 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.028 in
51.5 mm
|
M52 x 2
|
2.323 in
59.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
38S,42L
|
Metrický závit
|
||
0,106 € - 0,106 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2
|
1.933 in
49.1 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
Metrický závit
|
||
0,0356 € - 0,0705 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S,8L
|
Metrický závit
|
||
0,1021 € - 0,1021 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S,28L
|
Metrický závit
|
||
0,0949 € - 0,1879 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S,12L
|
Metrický závit
|
||
0,0996 € - 0,1976 € | 64432 Na sklade |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
Metrický závit
|
||
0,1179 € - 0,1179 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.74 in
44.2 mm
|
M45 x 2
|
1.937 in
49.2 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
35L
|
Metrický závit
|
||
0,1034 € - 0,205 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S,15L
|
Metrický závit
|
||
0,1059 € - 0,1059 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
Metrický závit
|
||
0,0413 € - 0,0817 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.622 in
15.8 mm
|
M16 x 1.5
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
8S,10L
|
Metrický závit
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S,22L
|
Metrický závit
|
|||
0,0471 € - 0,0471 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S,15L
|
Metrický závit
|
||
0,0249 € - 0,0249 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S,8L
|
Metrický závit
|
||
0,0786 € - 0,0786 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2
|
1.933 in
49.1 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
Metrický závit
|
||
0,0469 € - 0,0469 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1.5
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
Metrický závit
|
||
0,0432 € - 0,0432 € | 2000 Na sklade |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
Metrický závit
|
||
0,042 € - 0,042 € | 1500 Na sklade |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S,12L
|
Metrický závit
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.