Menu Hľadať

Držiak na viazacie pásky samolepiaci

Na sklade

The Adhesive Mount Cable Tie Holder range offers versatility in terms of mounting options. It comes supplied with adhesive and also allows screw fixing. Available in fixed four-way cable tie installation direction or swivel base holder. The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Skupina SR: SR1718

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
28 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Maximálna šírka kompatibilného káblového zväzku Celková šírka Celková výška Kúpiť
0,3737 € - 0,4364 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
25.4 mm
4.8 mm
1,1517 € - 1,1517 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
7.6 mm
50.8 mm
7.6 mm
0,1066 € - 0,1066 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,1519 € - 0,1687 € 1100 Na sklade
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
0,1473 € - 0,1473 € 9100 Na sklade
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
0,1464 € - 0,1632 € 700 Na sklade
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
0,406 € - 0,406 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,2175 € - 0,2426 € 2104 Na sklade
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,145 € - 0,145 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
3.5 mm
0,1826 € - 0,1826 € 2000 Na sklade
19.1 mm
3.5 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,1446 € - 0,1473 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
0,1464 € - 0,1632 € 3750 Na sklade
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
0,1896 € - 0,1896 € 1040 Na sklade
25.4 mm
3.5 mm
25.4 mm
7.1 mm
0,2085 € - 0,2212 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,6567 € - 0,6567 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
3.6 mm
25.4 mm
8.0 mm
0,2677 € - 0,2677 € 4337 Na sklade
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
3.5 mm
0,4195 € - 0,4195 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
7.6 mm
38.1 mm
7.6 mm
0,1519 € - 0,1687 € 2900 Na sklade
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
0,205 € - 0,2286 € 2266 Na sklade
28.6 mm
4.8 mm
28.0 mm
5.3 mm
0,1589 € - 0,1589 € 30 Na sklade
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
  • z/zo 2
Držiak viazacích pások Lepidlo #8. M4 PA Prírodná

10363683

Cenové rozpätie
0,4364 € - 0,3737 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Výška základne
    4.8 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
Držiak viazacích pások Lepidlo 8. 6 0.300 in PA Prírodná

10155158

Cenové rozpätie
1,1517 € - 1,1517 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze akrylu
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Priemer otvoru A
    3.8 mm
  • Celková výška
    7.6 mm
Držiak viazacích pások Skrutka 6 0.142 in PA Prírodná

10009642

Cenové rozpätie
0,1066 € - 0,1066 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Celková výška
    6.1 mm
  • Celková dĺžka
    19.1 mm
  • Celková šírka
    19.1 mm
Držiak viazacích pások Lepidlo 3.2 mm PA Prírodná

10246047

Cenové rozpätie
0,1687 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
1100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    3.2 mm
  • Celková dĺžka
    12.5 mm
  • Celková šírka
    12.5 mm
Držiak viazacích pások Lepidlo 3.2 mm PA Čierna

10277041

Cenové rozpätie
0,1473 € - 0,1473 €

Úroveň zásob
9100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    3.2 mm
  • Celková dĺžka
    12.5 mm
  • Celková šírka
    12.5 mm
Držiak viazacích pások Samolepiace a priskrutkovaním M4 4.5 mm PA Čierna

10277096

Cenové rozpätie
0,1632 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    4.5 mm
  • Celková dĺžka
    18.0 mm
  • Celková šírka
    18.0 mm
Držiak viazacích pások Lepidlo 6 0.142 in PA Čierna

10108956

Cenové rozpätie
0,406 € - 0,406 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze akrylu
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Výška základne
    6.1 mm
  • Celková výška
    6.1 mm
Držiak viazacích pások Samolepiace a priskrutkovaním M5 4.8 mm PA Čierna

10277089

Cenové rozpätie
0,2426 € - 0,2175 €

Úroveň zásob
2104 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celková dĺžka
    28.0 mm
  • Celková šírka
    28.0 mm
Držiak viazacích pások Bez lepenia 0.142 in ABS Biela

10155240

Cenové rozpätie
0,145 € - 0,145 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Spôsob montáže
    Bez lepenia
  • Celková výška
    3.5 mm
  • Celková dĺžka
    19.1 mm
  • Celková šírka
    19.1 mm
Držiak viazacích pások Lepidlo M3.5 3.5 mm PA Prírodná

10009659

Cenové rozpätie
0,1826 € - 0,1826 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    6.1 mm
  • Celková dĺžka
    19.1 mm
Držiak viazacích pások Samolepiace a priskrutkovaním M3 3.6 mm PA Prírodná

10246054

Cenové rozpätie
0,1473 € - 0,1446 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    3.9 mm
  • Celková dĺžka
    19.0 mm
  • Celková šírka
    19.0 mm
Držiak viazacích pások Samolepiace a priskrutkovaním M3 3.6 mm PA Čierna

10277058

Cenové rozpätie
0,1632 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
3750 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    3.9 mm
  • Celková dĺžka
    19.0 mm
  • Celková šírka
    19.0 mm
Držiak viazacích pások Lepidlo M4 3.5 mm PA Prírodná

10009703

Cenové rozpätie
0,1896 € - 0,1896 €

Úroveň zásob
1040 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    7.1 mm
  • Celková dĺžka
    25.4 mm
Držiak viazacích pások Skrutka 6 0.142 in PA Čierna

10108949

Cenové rozpätie
0,2212 € - 0,2085 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Výška základne
    6.1 mm
  • Celková výška
    6.1 mm
  • Celková dĺžka
    19.1 mm
Držiak viazacích pások Lepidlo M4 0.142 in PA Prírodná

10155233

Cenové rozpätie
0,6567 € - 0,6567 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    25.4 mm
  • Celková šírka
    25.4 mm
Držiak viazacích pások Lepidlo 0.142 in ABS Biela

10155257

Cenové rozpätie
0,2677 € - 0,2677 €

Úroveň zásob
4337 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze akrylu
  • Farba
    Biela
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    3.5 mm
  • Celková dĺžka
    19.1 mm
Držiak viazacích pások Lepidlo 8. 6 0.300 in PA Prírodná

10155271

Cenové rozpätie
0,4195 € - 0,4195 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze akrylu
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Priemer otvoru A
    3.8 mm
  • Celková výška
    7.6 mm
Držiak viazacích pások Samolepiace a priskrutkovaním M4 4.5 mm PA Prírodná

10246092

Cenové rozpätie
0,1687 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
2900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    4.5 mm
  • Celková dĺžka
    18.0 mm
  • Celková šírka
    18.0 mm
Držiak viazacích pások Samolepiace a priskrutkovaním M5 4.8 mm PA Čierna

10277072

Cenové rozpätie
0,2286 € - 0,205 €

Úroveň zásob
2266 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    5.3 mm
  • Celková dĺžka
    28.6 mm
  • Celková šírka
    28.0 mm
Držiak viazacích pások Lepidlo 6 0.142 in PA Prírodná

10313374

Cenové rozpätie
0,1589 € - 0,1589 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Výška základne
    6.1 mm
  • Celková výška
    6.1 mm