Menu Hľadať

Našli sme 84 typov produktov pre Káblové viazacie pásky a spony

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Káblové viazacie pásky a spony

Zoznam Mriežka

Samolepiace káblové svorky

Adhesive Cable Clamps have a ratcheting feature that holds and locks bundles securely. Ideal for holding and routing cables, wires and cords.

The clamps in this range are adjustable and can be reopened once the tab is released. This function allows for routing changes. The range also includes options with a side lock on the top of the clamp that prevents the clip from sliding open.

This range of cable clamps come equipped with a self-adhesive strip, for convenient and easy securing of your cable bundles.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Skupina SR: SR2068

Samolepiace káblové svorky

Môže udržať 3 káblové vedenia ako sú vedenia klimatizácie. Rýchle a jednoduché uchytenie lepiacou podložkou. Šedý PVC UL94 V-0 s akrylovým lepidlom Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Držiak na viazacie pásky samolepiaci

The Adhesive Mount Cable Tie Holder range offers versatility in terms of mounting options. It comes supplied with adhesive and also allows screw fixing. Available in fixed four-way cable tie installation direction or swivel base holder. The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Skupina SR: SR1718

Samolepiaca D-svorka

Rýchle a jednoduché uchytenie lepiacou podložkou. Štyri rôzne rozmery pre rozličné priemery zväzkov káblov. Drží káble a umožňuje ich vyberanie. Šedý PVC UL94 V-0 Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Samolepiaca, zamykacia káblová svorka

Jednoduché uchytenie lepením. Nie je potrebný žiadny montážny otvor. Zaisťovací mechanizmus drží káble na mieste a dá sa aj znovu otvoriť. Dodáva sa v rôznych tvaroch, farbách a materiáloch. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Samolepiaca, zamykacia D-svorka

Rýchle a jednoduché uchytenie lepiacou podložkou. Vrchná časť príchytiek sa zatlačí pod spodnú časť na zaistenie káblov na miesto. Dva rôzne rozmery pre rozličné priemery zväzkov káblov. Šedý PVC UL94 V-0 s akrylovým lepidlom Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Samolepiaca R-svorka

Rýchle a jednoduché uchytenie gumenou lepiacou podložkou. Bezpečne udrží zväzok, ktorý je zároveň odoberateľný. Šedý PVC UL94 V-0. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Samolepiace svorky typu U

Nízkoprofilové samolepiace káblové svorky na použitie na husto osadených doskách, alebo pre iné zariadenia s obmedzeným priestorom. Vhodná pre montáž do rohov alebo na hrany. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Samolepiace U-príchytky

Adhesive Mount U Clips have an acrylic-based adhesive that makes mounting and removing quick and simple. It securely organises and holds cables, tubes, or wires in place. The clips u style allows for very simple application and removal of the bundle. Ideal for use on a variety of surfaces, including walls, ceilings, and floors.

It is resistant to high vibration and can maintain a secure grip even when used continuously. Used in the electronics, and automotive industries.

  • Material: PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 year from the date of shipment; when stored in the original unopened packaging, at room temperature and away from sunlight.

Skupina SR: SR2138

Samolepiaca káblová spona

Káblové príchytky so základňou predstavujú jednoduchý a dostatočne efektívny spôsob pripevnenia káblov prilepením. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Samolepiaca J-svorka

Priesvitná farba maskuje príchytku. Rýchla a jednoduchá montáž s lepiacou základňou, 5 rozmerov dostupných pre rôzne priemery zväzkov. PVC UL94 V-0 s akrylovým lepidlom. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Nastaviteľné káblové svorky

Nastaviteľné svorky sa montujú zatlačením do panela, nastaviteľná svorka sa dokáže prispôsobiť celému radu rozmerov káblov.

Nastaviteľná káblová spona

Dodáva sa v 2 typoch. Spona stiahne káble k panelu použitím zatláčacieho upevňovacieho prvku, ktorý je pripevnený k panelu s hrúbkou 3 mm. Typ 1 má protirotačné uchytenie na udržanie pásky na mieste a zabránenie pohybu.

Uvoľniteľné sťahovacie pásky

Uvoľniteľné sťahovacie pásky sú vhodné na jednoduché zväzkovanie elektrických káblov. Uvoľniteľné pásky sú pohodlné a efektívne a sú dostupné v troch rôznych typoch. Jedná sa o pružné pásky s rýchloupínacím mechanizmom. Dodávajú sa vo vyhotovení z prírodného a čierneho polyetylénu.

Káblové svorky - samolepiace, hliníkové, 2 ramená

Táto nastaviteľná hliníková káblová svorka má priľnavú základňu pre ľahkú a bezpečnú inštaláciu. Ramená sa ohnú okolo zväzkov na ich zaistenie na svojom mieste. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Káblové svorky - samolepiace, typ C

Káblový zväzok sa ľahko zasúva dnu aj von. Rýchle a jednoduché uchytenie lepiacou podložkou. Dodávajú sa v siedmych rôznych rozmeroch pre rozličné priemery zväzkov káblov. PVC UL94 V-0 s akrylovým lepidlom Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Samolepiace príchytky na kábel

Káblové svorky pre jeden kábel poskytujú bezpečné a jednoduché upevnenie, ktoré je ideálnym riešením uchytenia káblov pre množstvo zariadení. Montáž prilepením predstavuje veľmi spoľahlivé a tiež odnímateľné uchytenie. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Káblové svorky - príchytky pre káble a rúrky

Duálna príchytka pre káble a rúrky poskytuje výhodu oddeleného vedenia jednej 25,0 mm trubice alebo rúrky a zároveň dvoch menších 6,0 mm zväzkov.

Používa sa na upevnenie káblov a rúrok na panel s lamelovým puzdrom.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: prírodná
  • Trieda horľavosti UL94 V2.

Káblové svorky - dvojité polovičné U-príchytky, skrutkovacie

Nízky profil na použitie na husto osadených doskách, alebo pre iné zariadenia s obmedzeným priestorom. Vhodné pre smerovanie dvoch paralelných zväzkov káblov, so stredovým otvorom 0,125 palca pre skrutku #4 alebo M3. Dostupné v troch rôznych veľkostiach na zadržanie zväzkov 1/8 palca, 3/16 palca a 1/4 palca. Polyamid 6.6 UL94 V-2, prírodná farba

Káblové svorky - dvojité polovičné U-príchytky, zacvakávacie

Nízky profil na použitie na husto osadených doskách, alebo pre iné zariadenia s obmedzeným priestorom. Vhodné na vedenie dvoch paralelných káblových zväzkov. Rýchle zacvaknutie do otvoru s rozmerom 0,125 palca do panelu s hrúbkou 1/16 palca. UL certifikované pod č. E71558. Dostupné v troch rôznych veľkostiach na zadržanie zväzkov 1/8 palca, 3/16 palca a 1/4 palca. Polyamid 6.6 UL94 V-2, prírodná farba

Káblové svorky - lamelové upevnenie, s uzamykateľným vrškom

Bezpečne drží zvlnené/špirálovité trubice alebo iné zväzky káblov. Vnútorná lamela pozdĺž vnútorného priemeru svorky zabezpečuje tesné uchytenie. Uvoľniteľná západka pre pohodlnú obsluhu. Lamelové upevnenie vyhovuje širokej škále hrúbok panelov

Káblové svorky - lamelové upevnenie, pre káblové zväzky

Káblová svorka má lamelové upevnenie a dá sa ľahko zatlačiť do montážneho otvoru pomocou štandardného 6 mm šesťhranného nadstavca, vtlačeného do montážneho púzdra. Svorka je uvoľniteľná a opakovane použiteľná pre jednoduché riešenie problémov.

Káblové svorky - polovičné U-príchytky, skrutkovacie

Screw Mount Half U Cable Clamps are designed to be installed on flat surfaces, and they feature a half-round U shape that securely holds the cable or wire while allowing for easy installation or removal. They are screw mounted.

Its low profile makes it the perfect component for densely packed boards or other space-limited applications, such as in corners or along edges. Used in automotive, aerospace, electronic, and HVAC industries.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Skupina SR: SR2127

Káblové svorky - polovičné U-príchytky, zacvakávacie

Nízkoprofilové káblové svorky na použitie na husto osadených doskách, alebo pre iné zariadenia s obmedzeným priestorom. Vhodná pre montáž do rohov alebo na hrany.

Káblové svorky - držiak

Jednodielna konštrukcia s vlastným uchytením. Dajú ra rýchlo namontovať rukou. Sú dostupné v množstve rozmerov, farieb a materiálov pre rôzne priemery káblových zväzkov.

  • z/zo 4