Menu Hľadať

Držiaky cedúľ 32.0 mm 16.0 mm Polyetylén HD Prírodná

Natural PE Display Grip holds thick materials for marketing and other displays.
Nový kód produktu:

10126417

Starý kód produktu:

149060600004

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1575 €
1000 + 0,114 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

78,75 €

500 x 0,1575 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Plný materiál Polyetylén HD
Spôsob montáže Zatlačením
Priemer otvoru A 6.0 mm
Veľkosť otvoru 6.0 mm
Dĺžka 32.0 mm
Maximálna hrúbka kompatibilného materiálu 6.0 mm
Celková dĺžka 32.0 mm
Celková šírka 16.0 mm
Hrúbka 1.5 mm
Commodity Code 3926909790
Šírka 16.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás