Menu Hľadať

Držiak v tvare T

Na sklade

Display grips have internal teeth to hold print materials securely for marketing and other displays, but the tag is not included. The flexible material has the capacity to accommodate varying print thicknesses. It features a T-shape design and helps to organise items as well as secure them.

  • Some of them feature a self-adhesive base, while others do not. Its system allows for quick and easy installation and provides secure fastening. It is used in a wide variety of machinery, such as CNC machines, lathes, and milling machines.

  • Material: PVC, PS, PA, PE, PP
  • Colour: Clear, White, Natural, Yellow, Red, Grey, Green, Orange

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
16 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna hrúbka kompatibilného materiálu Celková dĺžka Celková šírka Kúpiť
0,1424 € - 0,4169 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
0,1192 € - 0,1647 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
32.0 mm
16.0 mm
0,7026 € - 0,8251 € 1046 Na sklade
0,2405 € - 0,2901 € 2070 Na sklade
7.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1,0292 € - 1,2159 € 90 Na sklade
4.0 mm
75.0 mm
25.0 mm
0,1124 € - 0,3295 € 10900 Na sklade
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
0,1265 € - 0,3717 € 22250 Na sklade
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
0,1124 € - 0,3295 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
0,1793 € - 0,2143 € 2100 Na sklade
7.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
0,2711 € - 0,3177 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
75.0 mm
12.0 mm
0,1271 € - 0,3747 € 50 Na sklade
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
0,3192 € - 0,3761 € 6 Na sklade
7.0 mm
75.0 mm
25.0 mm
0,1204 € - 0,3542 € 800 Na sklade
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
0,4884 € - 0,5846 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
75.0 mm
12.0 mm
0,6648 € - 0,7989 € 20 Na sklade
7.0 mm
75.0 mm
25.0 mm
0,2799 € - 0,3295 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
50.0 mm
40.0 mm
Držiaky cedúľ 70.0 mm 20.0 mm PP Zelená

10117187

Cenové rozpätie
0,4169 € - 0,1424 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Veľkosť otvoru
    6.0 mm
  • Dĺžka
    70.0 mm
Držiaky cedúľ 32.0 mm 16.0 mm Polyetylén HD Prírodná

10126417

Cenové rozpätie
0,1647 € - 0,1192 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Priemer otvoru A
    6.0 mm
  • Veľkosť otvoru
    6.0 mm
Držiaky cedúľ 76.0 mm 90 ° PVC

10388518

Cenové rozpätie
0,8251 € - 0,7026 €

Úroveň zásob
1046 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Držiaky cedúľ 25.0 mm 25.0 mm PVC Priehľadná

10379844

Cenové rozpätie
0,2901 € - 0,2405 €

Úroveň zásob
2070 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Spôsob montáže
    Bez lepenia
  • Dĺžka
    25.0 mm
  • Maximálna hrúbka kompatibilného materiálu
    7.0 mm
Držiaky cedúľ 75.0 mm 25.0 mm PVC Priehľadná

10388488

Cenové rozpätie
1,2159 € - 1,0292 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Spôsob montáže
    Bez lepenia
  • Dĺžka
    75.0 mm
  • Maximálna hrúbka kompatibilného materiálu
    4.0 mm
Držiaky cedúľ 70.0 mm 20.0 mm PP Oranžová

10117170

Cenové rozpätie
0,3295 € - 0,1124 €

Úroveň zásob
10900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Oranžová
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Veľkosť otvoru
    6.0 mm
  • Dĺžka
    70.0 mm
Držiaky cedúľ 70.0 mm 20.0 mm PP Biela

10117194

Cenové rozpätie
0,3717 € - 0,1265 €

Úroveň zásob
22250 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Veľkosť otvoru
    6.0 mm
  • Dĺžka
    70.0 mm
Držiaky cedúľ 70.0 mm 20.0 mm PP Šedá

10117200

Cenové rozpätie
0,3295 € - 0,1124 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Veľkosť otvoru
    6.0 mm
  • Dĺžka
    70.0 mm
Držiaky cedúľ 25.0 mm 12.0 mm PVC Priehľadná

10379820

Cenové rozpätie
0,2143 € - 0,1793 €

Úroveň zásob
2100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Spôsob montáže
    Bez lepenia
  • Dĺžka
    25.0 mm
  • Maximálna hrúbka kompatibilného materiálu
    7.0 mm
Držiaky cedúľ 75.0 mm 12.0 mm PVC Priehľadná

10395516

Cenové rozpätie
0,3177 € - 0,2711 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Spôsob montáže
    Bez lepenia
  • Dĺžka
    75.0 mm
  • Maximálna hrúbka kompatibilného materiálu
    7.0 mm
Držiaky cedúľ 70.0 mm 20.0 mm PP Modrá

10117217

Cenové rozpätie
0,3747 € - 0,1271 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Veľkosť otvoru
    6.0 mm
  • Dĺžka
    70.0 mm
Držiaky cedúľ 75.0 mm 25.0 mm PVC Priehľadná

10395523

Cenové rozpätie
0,3761 € - 0,3192 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Spôsob montáže
    Bez lepenia
  • Dĺžka
    75.0 mm
  • Maximálna hrúbka kompatibilného materiálu
    7.0 mm
Držiaky cedúľ 70.0 mm 20.0 mm PP Žltá

10117224

Cenové rozpätie
0,3542 € - 0,1204 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Veľkosť otvoru
    6.0 mm
  • Dĺžka
    70.0 mm
Držiaky cedúľ 75.0 mm 12.0 mm PVC Priehľadná

10379837

Cenové rozpätie
0,5846 € - 0,4884 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Spôsob montáže
    Bez lepenia
  • Dĺžka
    75.0 mm
  • Maximálna hrúbka kompatibilného materiálu
    7.0 mm
Držiaky cedúľ 75.0 mm 25.0 mm PVC Priehľadná

10379851

Cenové rozpätie
0,7989 € - 0,6648 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Spôsob montáže
    Bez lepenia
  • Dĺžka
    75.0 mm
  • Maximálna hrúbka kompatibilného materiálu
    7.0 mm
Držiaky cedúľ 50.0 mm 40.0 mm Akryl Priehľadná

10388594

Cenové rozpätie
0,3295 € - 0,2799 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Plný materiál
    Akryl
  • Spôsob montáže
    Bez lepenia
  • Výška
    10.6 mm
  • Priemer otvoru A
    6.0 mm