Menu Hľadať

Držiaky cedúľ 25.0 mm 25.0 mm PVC Priehľadná

This display grip manufactured from clear PVC, with an adhesive base. Ideal for displaying signs or posters in point of sale or retail display applications.
Nový kód produktu:

10379844

Starý kód produktu:

464718

2070 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 3999 0,2775 €
4000 + 0,2301 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

27,75 €

100 x 0,2775 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Priehľadná
Plný materiál Polyvinylchlorid
Spôsob montáže Bez lepenia
Dĺžka 25.0 mm
Maximálna hrúbka kompatibilného materiálu 7.0 mm
Celková dĺžka 25.0 mm
Celková šírka 25.0 mm
Commodity Code 3926909790
Šírka 25.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás