10388594
492775
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 2499 | 0,3151 € |
2500 + | 0,2677 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Priehľadná |
---|---|
Plný materiál | Akryl |
Spôsob montáže | Bez lepenia |
Výška | 10.6 mm |
Výška | 0.417 in |
Priemer otvoru A | 6.0 mm |
Priemer otvoru A | 0.236 in |
Veľkosť otvoru | 6.0 mm |
Veľkosť otvoru | 0.236 in |
Dĺžka | 50.0 mm |
Dĺžka | 1.969 in |
Maximálna hrúbka kompatibilného materiálu | 2.5 mm |
Maximálna hrúbka kompatibilného materiálu | 0.098 in |
Celková dĺžka | 50.0 mm |
Celková dĺžka | 1.969 in |
Celková šírka | 40.0 mm |
Celková šírka | 1.575 in |
Hrúbka | 0.5 mm |
Hrúbka | 0.02 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Šírka | 40.0 mm |
Šírka | 1.575 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.