Menu Hľadať

Držiaky cedúľ 75.0 mm 12.0 mm PVC Priehľadná

This display grip manufactured from clear PVC and is deal for displaying signs or posters in point of sale or retail display applications.
Nový kód produktu:

10395516

Starý kód produktu:

497191

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 1999 0,3039 €
2000 + 0,2593 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

30,39 €

100 x 0,3039 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Priehľadná
Plný materiál Polyvinylchlorid
Spôsob montáže Bez lepenia
Dĺžka 75.0 mm
Maximálna hrúbka kompatibilného materiálu 7.0 mm
Celková dĺžka 75.0 mm
Celková šírka 12.0 mm
Commodity Code 3926909790
Šírka 13.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás