Menu Hľadať

Držiaky LED diód 3.4 mm (HD) PA Čierna

90 degree square LED holder for 3mm (T1) size LED.
Nový kód produktu:

10314036

Starý kód produktu:

LEDH-101C-34

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,9063 €
1000 + 0,7236 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

453,15 €

500 x 0,9063 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Maximálny priemer otvoru 3.4 mm
Celkový priemer 4.3 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Množstvo v balení 1000
Štýl 1
Typ 90 ° LED Holder
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás