Nastaviteľné držiaky na plagáty majú horné a spodné vedenia na pripevnenie výtlačkov na vystavenie. Horná časť má posuvné háčiky a spodná časť zabezpečuje hmotnosť, na udržanie plagátu rovno zaveseného.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Materiál | Celková výška | Kúpiť | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55,4435 € - 67,8262 € | 6 Na sklade |
|
Hliník
|
|
|||||||
2,1195 € - 4,1582 € | Vo výrobe |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
10379943 | 20,7634 € - 25,4627 € | Vo výrobe |
|
Hliník
|
|
||||||
1,34 € - 4,0411 € | Vo výrobe |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
1,1671 € - 3,1333 € | 35 Na sklade |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
Vo výrobe |
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
49,6565 € - 61,077 € | Vo výrobe |
|
Hliník
|
|
|||||||
2,0079 € - 3,9825 € | Vo výrobe |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku