Menu Hľadať

Dverová zarážka M6 36.0 mm 18.0 mm NBR

Táto čierna zarážka dverí zabraňuje úplnému zatvoreniu dverí a možno ju použiť namiesto podpier krytov. Pri kontakte s dverami efektívne tlmí nárazy. Vhodná pre vonkajšie kryty, generátory, kompresory a priemyselné kryty odolné voči korózii.
Nový kód produktu:

10237267

Starý kód produktu:

34008001

587 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 49 5,7775 €
50 - 199 4,1268 €
200 - 999 2,9283 €
1000 + 1,4642 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

28,89 €

5 x 5,7775 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vonkajší priemer základne 36.0 mm
Priemer otvoru 20.0 mm
Farba Čierna
Plný materiál Nitril-butadiénová guma
Typ Door Holdback
Spôsob montáže M6 Pin
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás