Menu Hľadať

Excentrická upevňovacia svorka Mosadz M4x0.7 2.80 9.6 Oceľ

Táto excentrická sťahovacia svorka s nízkym profilom poskytuje rýchle a robustné upínanie v miestach s obmedzeným priestorom. Kombinuje kónický kužeľ s excentrickým sťahovacím závitom, dodávajú sa v balení po desať kusov. Šesťhranná svorka je vyrobená z mosadze.
Nový kód produktu:

20266899

Starý kód produktu:

20266899

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M4x0.7
h1 2.80
l1 9.6
Upínacia sila max. kN 0.9
s1 0.76
w1 3.8
A/F1 3.0
A/F2 7.93
Krútiaci moment do max. Nm 2.5
Qty/pack 10.0
Materiál svorky Mosadz
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás