20266943
20266943
Množstvo | Jednotková cena |
---|
d1 | M16x2 |
---|---|
h1 | 12.70 |
l1 | 28.5 |
Upínacia sila max. kN | 26.6 |
s1 | 2.54 |
w1 | 15.0 |
A/F1 | 12.0 |
A/F2 | 30.13 |
Krútiaci moment do max. Nm | 120.0 |
Qty/pack | 4.0 |
Materiál svorky | Mosadz |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.