Menu Hľadať

Excentrická upevňovacia svorka M6x1 4.75 11.2 Nehrdzavejúca oceľ

Táto excentrická sťahovacia svorka s nízkym profilom poskytuje rýchle a robustné upínanie v miestach s obmedzeným priestorom. Kombinuje kónický kužeľ s excentrickým sťahovacím závitom, dodávajú sa v balení po štyroch kusoch. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20266950

Starý kód produktu:

20266950

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M6x1
h1 4.75
l1 11.2
Upínacia sila max. kN 3.5
s1 1.01
w1 7.80
A/F1 4.0
A/F2 15.86
Krútiaci moment do max. Nm 8.5
Qty/pack 4.0
Materiál svorky Nehrdzavejúca oceľ
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás