Menu Hľadať

Expanzná svorka ID 50.0 28.6 Pozinkovaná oceľ

Táto expanzná svorka ID zaisťuje a upína diely s vnútornými otvormi počas procesov obrábania. Upínacia plocha môže byť vyfrézovaná, aby vyhovovala vnútorným krivkám alebo tvarom. Vyrobené z ocele, s nízkym profilom.
Nový kód produktu:

20266844

Starý kód produktu:

20266844

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
h1 28.6
h2 22.2
h3 17.5
d1 +0.000|-0.050 50.0
Hmotnosť g 213.0
d3 min 18.0
d4 M10
d5 16.3
Zásoba d2 27.0
h4 6.4
r1 on PCD M4 at 39.4
Krútiaci moment do max. Nm 60.0
Prídržná sila kN 20.0
Rozšírenie z uvoľneného pr. Max 0.4
Materiál Pozinkovaná oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás