Menu Hľadať

Expanzné svorky ID - opracovateľné

Vo výrobe

Tieto expanzné svorky ID sú určené na uchytenie dielov na vnútornom priemere, na obrábanie s vysokou hustotou na vertikálnych alebo horizontálnych frézach. Priemer sa môže pohybovať od 4,1 mm do maximálne 250 mm. Tento výrobok možno použiť aj ako rozpínací tŕň na sústruhu.

Ich nízky profil je vhodný pre sekundárne operácie na sústružených obrobkoch. Môžu obsahovať viac kusov na náboj obrobku alebo upevňovaciu dosku a dajú sa jednoducho vyrobiť na mieru na sústruhu alebo fréze.

Na ich inštaláciu a utiahnutie sa používa šesťhranný kľúč, hydraulické ťažné valce alebo uťahovák. Majú telo z mäkkej ocele a používajú sa na strojové opracovanie, zdravotnícke prístroje, výrobu elektroniky a automobilové aplikácie.

  • Určené pre vysokohustotné obrábanie na vertikálnych alebo horizontálnych frézach.
  • Majú nízky profil vhodný pre sekundárne operácie na sústružených obrobkoch.
  • Používajú sa na strojové opracovanie, zdravotnícke prístroje, výrobu elektroniky a automobilové aplikácie.
Materiál: Pozinkovaná oceľ Series Code:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
12 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h3 d5 h2 h1 d4 d1 +0.000|-0.050 d3 min Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
15.0
7.2
16.0
21.8
M4
29.7
7.1
Požiadajte o dodací termin tu
17.5
16.3
22.2
28.6
M10
50.0
18.0
Požiadajte o dodací termin tu
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
132.9
29.3
Požiadajte o dodací termin tu
15.0
11.2
19.0
24.9
M6
31.5
12.2
Požiadajte o dodací termin tu
27.0
21.4
31.8
39.6
M16
75.5
29.3
Požiadajte o dodací termin tu
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
152.4
29.3
Požiadajte o dodací termin tu
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
132.9
29.3
Požiadajte o dodací termin tu
15.0
13.2
19.0
24.9
M8
37.5
13.5
Požiadajte o dodací termin tu
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
107.5
29.3
Požiadajte o dodací termin tu
20.6
20.3
25.4
31.8
M12
56.0
23.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.1
4.1
7.6
10.7
M2
20.0
4.1
Požiadajte o dodací termin tu
27.0
21.4
31.8
39.6
M16
69.5
29.3
Expanzná svorka ID 29.7 21.8 Pozinkovaná oceľ

20266813


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    21.8
  • h2
    16.0
  • h3
    15.0
  • d1 +0.000|-0.050
    29.7
  • Hmotnosť g
    59.0
Expanzná svorka ID 50.0 28.6 Pozinkovaná oceľ

20266844


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    28.6
  • h2
    22.2
  • h3
    17.5
  • d1 +0.000|-0.050
    50.0
  • Hmotnosť g
    213.0
Expanzná svorka ID 132.9 45.5 Pozinkovaná oceľ

20267629


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    132.9
  • Hmotnosť g
    6795.0
Expanzná svorka ID 31.5 24.9 Pozinkovaná oceľ

20266820


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    24.9
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
  • d1 +0.000|-0.050
    31.5
  • Hmotnosť g
    109.0
Expanzná svorka ID 75.5 39.6 Pozinkovaná oceľ

20266875


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    39.6
  • h2
    31.8
  • h3
    27.0
  • d1 +0.000|-0.050
    75.5
  • Hmotnosť g
    775.0
Expanzná svorka ID 152.4 45.5 Pozinkovaná oceľ

20267636


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    152.4
  • Hmotnosť g
    5436.0
Expanzná svorka ID 132.9 45.5 Pozinkovaná oceľ

20267612


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    132.9
  • Hmotnosť g
    2954.0
Expanzná svorka ID 37.5 24.9 Pozinkovaná oceľ

20266837


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    24.9
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
  • d1 +0.000|-0.050
    37.5
  • Hmotnosť g
    204.0
Expanzná svorka ID 107.5 45.5 Pozinkovaná oceľ

20266882


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    107.5
  • Hmotnosť g
    18260
Expanzná svorka ID 56.0 31.8 Pozinkovaná oceľ

20266851


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    31.8
  • h2
    25.4
  • h3
    20.6
  • d1 +0.000|-0.050
    56.0
  • Hmotnosť g
    317.0
Expanzná svorka ID 20.0 10.7 Pozinkovaná oceľ

20267605


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    10.7
  • h2
    7.6
  • h3
    6.1
  • d1 +0.000|-0.050
    20.0
  • Hmotnosť g
    23.0
Expanzná svorka ID 69.5 39.6 Pozinkovaná oceľ

20266868


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    39.6
  • h2
    31.8
  • h3
    27.0
  • d1 +0.000|-0.050
    69.5
  • Hmotnosť g
    593.0