20266875
20266875
Množstvo | Jednotková cena |
---|
h1 | 39.6 |
---|---|
h2 | 31.8 |
h3 | 27.0 |
d1 +0.000|-0.050 | 75.5 |
Hmotnosť g | 775.0 |
d3 min | 29.3 |
d4 | M16 |
d5 | 21.4 |
Zásoba d2 | 51.5 |
h4 | 7.9 |
r1 on PCD | M5 at 63.9 |
Krútiaci moment do max. Nm | 280.0 |
Prídržná sila kN | 44.5 |
Rozšírenie z uvoľneného pr. Max | 0.4 |
Materiál | Pozinkovaná oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.