Menu Hľadať

Expanzná svorka ID 132.9 45.5 Pozinkovaná oceľ

Táto expanzná svorka ID zaisťuje a upína diely s vnútornými otvormi počas procesov obrábania. Upínacia plocha môže byť vyfrézovaná, aby vyhovovala vnútorným krivkám alebo tvarom. Vyrobené z ocele, s nízkym profilom.
Nový kód produktu:

20267612

Starý kód produktu:

20267612

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
h1 45.5
h2 37.6
h3 32.3
d1 +0.000|-0.050 132.9
Hmotnosť g 2954.0
d3 min 29.3
d4 M16
d5 19.3
Zásoba d2 103.0
h4 7.9
r1 on PCD M6 at 118.1
Krútiaci moment do max. Nm 280.0
Prídržná sila kN 44.5
Rozšírenie z uvoľneného pr. Max 0.4
Materiál Pozinkovaná oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás