V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Zaťažená dĺžka | Tuhosť pružiny | Počiatočné napätie | Celková dĺžka | Materiál | Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | Vonkajší priemer | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8964 € - 2,0676 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
1 in
25.4 mm
|
Uhlíková oceľ
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
1,8964 € - 2,0637 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Uhlíková oceľ
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
1,8964 € - 2,0637 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Uhlíková oceľ
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
1,9103 € - 2,0777 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Uhlíková oceľ
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
1,9103 € - 2,0777 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Uhlíková oceľ
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
2,1055 € - 2,2869 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Uhlíková oceľ
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
10439463 | 2,0079 € - 2,1753 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Uhlíková oceľ
|
83.63 N
83.63 N
|
|
|
2,0079 € - 2,1753 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
2 in
50.8 mm
|
Uhlíková oceľ
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
2,1753 € - 2,3705 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
3 in
76.2 mm
|
Uhlíková oceľ
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
2,3008 € - 2,496 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
5 in
127.0 mm
|
Uhlíková oceľ
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
3,3605 € - 3,6395 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Uhlíková oceľ
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
3,514 € - 3,8347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Uhlíková oceľ
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
3,1375 € - 3,4303 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Uhlíková oceľ
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
3,6534 € - 3,9742 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
4 in
101.6 mm
|
Uhlíková oceľ
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
4,253 € - 4,6156 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
6 in
152.4 mm
|
Uhlíková oceľ
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
2,1613 € - 2,3566 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
1 in
25.4 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
2,1613 € - 2,3566 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
2,1613 € - 2,3566 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
2,1613 € - 2,3566 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
0.882 in
22.4 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
2,1613 € - 2,3566 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.