V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Zaťažená dĺžka | Tuhosť pružiny | Počiatočné napätie | Celková dĺžka | Materiál | Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | Vonkajší priemer | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7988 € - 1,9661 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Uhlíková oceľ
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
1,7988 € - 1,9671 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Uhlíková oceľ
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
1,7988 € - 1,9671 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
0.882 in
22.4 mm
|
Uhlíková oceľ
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
1,7988 € - 1,9671 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Uhlíková oceľ
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
1,7988 € - 1,9671 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Uhlíková oceľ
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
2,3705 € - 2,5738 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Uhlíková oceľ
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
1,8964 € - 2,0637 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
1 in
25.4 mm
|
Uhlíková oceľ
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
1,8964 € - 2,0637 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Uhlíková oceľ
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
1,8964 € - 2,0637 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Uhlíková oceľ
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
1,8964 € - 2,0676 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
Uhlíková oceľ
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
1,8964 € - 2,0637 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Uhlíková oceľ
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
1,8964 € - 2,0676 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Uhlíková oceľ
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
1,9103 € - 2,0777 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Uhlíková oceľ
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
1,9103 € - 2,0777 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Uhlíková oceľ
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
2,1055 € - 2,2869 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
4 in
101.6 mm
|
Uhlíková oceľ
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
2,0079 € - 2,1753 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Uhlíková oceľ
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
2,1753 € - 2,3705 € | 40 Na sklade |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Uhlíková oceľ
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
2,3008 € - 2,496 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Uhlíková oceľ
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
3,1096 € - 3,3745 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
2 in
50.8 mm
|
Uhlíková oceľ
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
3,3605 € - 3,6395 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
3 in
76.2 mm
|
Uhlíková oceľ
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.