Menu Hľadať

Fixing Clips

Na sklade

Fixing clips are placed into the seated position, before the ball unit is fitted, locking the unit securely in position.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška tela Celkový priemer Priemer základne Kúpiť
1,3868 € - 1,8491 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
44.5 mm
36.7 mm
0,9615 € - 1,289 € 7 Na sklade
6.0 mm
30.9 mm
24.7 mm
1,3076 € - 1,7566 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
54.9 mm
45.7 mm
Upevňovacia spona 44.5 mm 7.0 mm Uhlíková oceľ

10302026

Cenové rozpätie
1,8491 € - 1,3868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    44.5 mm
  • Výška tela
    7.0 mm
  • Priemer základne
    36.7 mm
  • Na použitie s
    551000, 551001, 551058 a 551013
  • Commodity Code
    8301300000
Upevňovacia spona 30.9 mm 6.0 mm Uhlíková oceľ

10302019

Cenové rozpätie
1,289 € - 0,9615 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    30.9 mm
  • Výška tela
    6.0 mm
  • Priemer základne
    24.7 mm
  • Na použitie s
    550998, 550999, 551015, 551057
  • Commodity Code
    8301300000
Upevňovacia spona 54.9 mm 7.0 mm Uhlíková oceľ

10302033

Cenové rozpätie
1,7566 € - 1,3076 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    54.9 mm
  • Výška tela
    7.0 mm
  • Priemer základne
    45.7 mm
  • Na použitie s
    551002, 551003 a 551014
  • Commodity Code
    8301300000