Menu Hľadať

Krytky Multi-Flex 16.5 mm 30.0 mm PVC Žltá

This yellow PVC high temp multi-flex cap fits 13.5 - 16.5 mm diameters for applications upto 210°C. The star design allows flexibility to expand making it easy to fit and remove.
Nový kód produktu:

10015865

Starý kód produktu:

MFYJ-135-030

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 1999 1,4495 €
2000 + 0,7307 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

289,90 €

200 x 1,4495 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
ID 16.5 mm
IH 30.0 mm
Kompatibilný závitový štandard (všetky) Závit UNF, Metrický závit
Materiál PVC
Farba Žltá
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás