Menu Hľadať

Flexi vinylové krytky s uchytením - vysokoteplotné

Na sklade

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Vysokoteplotné pružné krytky s úchytom sa nasadzujú a odstraňujú zo závitových alebo hladkých aplikácií.

  • Jedinečná konštrukcia umožňuje nasadenie každej krytky na širokú škálu priemerov.
  • Jednoduchá montáž a demontáž.
Materiál: Mäkčené PVC Farba: Žltá Skupina SR: SR1072

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
5 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d h Kúpiť
0,5511 € - 1,0929 € 3800 Na sklade
13.5 mm
25.0 mm
0,8455 € - 1,6746 € 3000 Na sklade
20.0 mm
40.0 mm
1,00 € - 1,9839 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
50.0 mm
0,4403 € - 0,8725 € 5250 Na sklade
11.0 mm
25.0 mm
0,7639 € - 1,5154 € 2000 Na sklade
16.5 mm
30.0 mm
Krytky s úchytom 13.5 mm 25.0 mm Mäkčené PVC Žltá

10015858

Cenové rozpätie
1,0929 € - 0,5511 €

Úroveň zásob
3800 Na sklade
Atribúty
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiál
    Mäkčené PVC
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky s úchytom 20.0 mm 40.0 mm Mäkčené PVC Žltá

10015872

Cenové rozpätie
1,6746 € - 0,8455 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Materiál
    Mäkčené PVC
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky s úchytom 24.0 mm 50.0 mm Mäkčené PVC Žltá

10015889

Cenové rozpätie
1,9839 € - 1,00 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    24.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Materiál
    Mäkčené PVC
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky s úchytom 11.0 mm 25.0 mm Mäkčené PVC Žltá

10015841

Cenové rozpätie
0,8725 € - 0,4403 €

Úroveň zásob
5250 Na sklade
Atribúty
  • d
    11.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiál
    Mäkčené PVC
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky s úchytom 16.5 mm 30.0 mm Mäkčené PVC Žltá

10015865

Cenové rozpätie
1,5154 € - 0,7639 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • d
    16.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Materiál
    Mäkčené PVC
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926909790