Menu Hľadať

Krytky Multi-Flex 20.0 mm 40.0 mm PVC Žltá

This yellow PVC high temp multi-flex cap fits 16.5 - 20.0 mm diameters for applications upto 210°C. The star design allows flexibility to expand making it easy to fit and remove.
Nový kód produktu:

10015872

Starý kód produktu:

MFYJ-165-040

30 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 - 1499 1,6018 €
1500 + 0,8087 €
Množstvo v balení: 1500

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

240,27 €

150 x 1,6018 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
ID 20.0 mm
IH 40.0 mm
Kompatibilný závitový štandard (všetky) Závit UNF, Závit BSP, Metrický závit
Materiál PVC
Farba Žltá
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás