Menu Hľadať

Káblová svorka – nastaviteľná Skrutka 54.0 mm 13.3 mm Oceľ Čierna

Táto spona na zväzky je vyrobená z mäkkej ocele a potiahnutá pružným čiernym PVC, montuje sa skrutkami a je nastaviteľná pre rôzne priemery zväzkov.
Nový kód produktu:

10178065

Starý kód produktu:

VCC-84554

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,5229 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

522,90 €

1000 x 0,5229 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Nastaviteľná
Povrchová úprava PVC
Farba Čierna
Materiál základne Oceľ
Materiál krytu PVC
Spôsob montáže Skrutka
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 13.3 mm
Rozsah prevádzkovej teploty 0 - 50 °C
Celková dĺžka 54.0 mm
Celková šírka 4.8 mm
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás