Menu Hľadať

Flexibilné oceľové káblové svorky

Na sklade

These Flexible Steel Clamps are fasteners for bundling, clamping, securing, and organising cables, wires, or tubing. It provides great strength and corrosion resistance while preventing drooping, tangling, or coming into touch with other components. The vinyl coating holds the cable and insulates it.

The adaptability of these clamps enables simple cable routing and placement while allowing variations in cable diameter or length. They are commonly used in applications involving vibration, movement, or severe conditions.

These cable clamps' flexible form enables simple installation and adjustment screw mounting into place, making them excellent for usage in various sectors such as automotive, electrical, and construction.

Skupina SR: SR2150

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
10 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru Maximálny priemer kompatibilného kábla Kúpiť
0,5467 € - 0,5467 € Požiadajte o dodací termin tu
0,5467 € - 0,5467 € 2900 Na sklade
0,5467 € - 0,5467 € 5900 Na sklade
2,2452 € - 2,2452 € 78000 Na sklade
0,5467 € - 0,5467 € Požiadajte o dodací termin tu
0,4359 € - 0,4359 € 1000 Na sklade
0,5467 € - 0,5467 € 990 Na sklade
0,9957 € - 0,9957 € Požiadajte o dodací termin tu
0,5467 € - 0,5467 € Požiadajte o dodací termin tu
0,5219 € - 0,5219 € Požiadajte o dodací termin tu
Káblová svorka – nastaviteľná 35.0 mm 5.0 mm Mäkká oceľ Čierna

10178027

Cenové rozpätie
0,5467 € - 0,5467 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    PVC
  • Farba
    Čierna
  • Materiál krytu
    PVC
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    0 - 50 °C
  • Celková dĺžka
    35.0 mm
Káblová svorka – nastaviteľná 54.0 mm 3.6 mm Mäkká oceľ Čierna

10178003

Cenové rozpätie
0,5467 € - 0,5467 €

Úroveň zásob
2900 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    PVC
  • Farba
    Čierna
  • Materiál krytu
    PVC
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    0 - 50 °C
  • Celková dĺžka
    54.0 mm
Káblová svorka – nastaviteľná 54.0 mm 4.8 mm Mäkká oceľ Čierna

10178065

Cenové rozpätie
0,5467 € - 0,5467 €

Úroveň zásob
5900 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    PVC
  • Farba
    Čierna
  • Materiál krytu
    PVC
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    0 - 50 °C
  • Celková dĺžka
    54.0 mm
Káblová svorka – nastaviteľná 126.0 mm 6.0 mm Mäkká oceľ Čierna

10178058

Cenové rozpätie
2,2452 € - 2,2452 €

Úroveň zásob
78000 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    PVC
  • Farba
    Čierna
  • Materiál krytu
    PVC
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    0 - 50 °C
  • Celková dĺžka
    126.0 mm
Káblová svorka – nastaviteľná 48.0 mm 2.0 mm Mäkká oceľ Čierna

10177990

Cenové rozpätie
0,5467 € - 0,5467 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    PVC
  • Farba
    Čierna
  • Materiál krytu
    PVC
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    0 - 50 °C
  • Celková dĺžka
    48.0 mm
Káblová svorka – nastaviteľná 28.0 mm 3.0 mm Mäkká oceľ Čierna

10178010

Cenové rozpätie
0,4359 € - 0,4359 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    PVC
  • Farba
    Čierna
  • Materiál krytu
    PVC
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    0 - 50 °C
  • Celková dĺžka
    28.0 mm
Káblová svorka – nastaviteľná 64.0 mm 5.0 mm Mäkká oceľ Čierna

10178041

Cenové rozpätie
0,5467 € - 0,5467 €

Úroveň zásob
990 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    PVC
  • Farba
    Čierna
  • Materiál krytu
    PVC
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    0 - 50 °C
  • Celková dĺžka
    64.0 mm
Káblová svorka – nastaviteľná 84.0 mm 4.5 mm Mäkká oceľ Čierna

10178089

Cenové rozpätie
0,9957 € - 0,9957 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    PVC
  • Farba
    Čierna
  • Materiál krytu
    PVC
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    0 - 50 °C
  • Celková dĺžka
    84.0 mm
Káblová svorka – nastaviteľná 40.0 mm 3.0 mm Mäkká oceľ Čierna

10178034

Cenové rozpätie
0,5467 € - 0,5467 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    PVC
  • Farba
    Čierna
  • Materiál krytu
    PVC
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    0 - 50 °C
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
Káblová svorka – nastaviteľná 76.0 mm 4.5 mm Mäkká oceľ Čierna

10178072

Cenové rozpätie
0,5219 € - 0,5219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    PVC
  • Farba
    Čierna
  • Materiál krytu
    PVC
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    0 - 50 °C
  • Celková dĺžka
    76.0 mm