Menu Hľadať

Guľka s maznicou

Na sklade

Steel, Aluminium and Stainless Steel Weld on Hinges operate by a very simple design. The Steel versions are available with either a steel or brass pin and are extremely versatile in terms of their application uses. They are available with or without a grease nipple and come in 2 different types. The Aluminium version comes with a stainless steel washers and also in 2 different types

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
29 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer čapu Celkový priemer Celková dĺžka Materiál Celková šírka Kúpiť
19 Na sklade
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Hliník
16.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
20.0 mm
20 Na sklade
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Oceľ, mosadz
25.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Oceľ, mosadz
13.2 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Hliník
12.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Oceľ, mosadz
12.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Oceľ, mosadz
13.2 mm
11,0162 € - 23,134 € 40 Na sklade
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Hliník
19.6 mm
2,9702 € - 7,3795 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Oceľ
11.9 mm
3,5371 € - 4,4078 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Oceľ
13.2 mm
4,3646 € - 10,8055 € 463 Na sklade
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Oceľ
15.5 mm
5,8845 € - 14,5539 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Hliník
11.9 mm
11,4903 € - 30,1327 € 20 Na sklade
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Oceľ
25.4 mm
5,5499 € - 14,5539 € 20 Na sklade
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Oceľ
15.5 mm
8,0599 € - 20,4691 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Hliník
19.6 mm
1,0331 € - 2,1696 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Oceľ
11.9 mm
13,6098 € - 28,5807 € 1 Na sklade
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Oceľ
25.4 mm
8,7152 € - 21,6112 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Hliník
15.5 mm
3,0677 € - 8,6386 € 5 Na sklade
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Oceľ
19.6 mm
6,1076 € - 16,018 € 445 Na sklade
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Oceľ
19.6 mm
  • z/zo 2
Navarovací pánt 80.0 mm 13.0 mm Hliník 8.0 mm

10552360


Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    13.0 mm
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Celková šírka
    16.0 mm
  • Priemer čapu
    8.0 mm
  • Materiál
    Hliník
Navarovací pánt 100.0 mm 16.0 mm Nehrdzavejúca oceľ 10.0 mm

10552377


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Priemer čapu
    10.0 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Navarovací pánt 180.0 mm 20.0 mm Oceľ, mosadz 13.0 mm

10634943


Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    180.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Priemer čapu
    13.0 mm
  • Materiál
    Oceľ, mosadz
Navarovací pánt 70.0 mm 11.5 mm Oceľ, mosadz 6.0 mm

10638019


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    11.5 mm
  • Celková dĺžka
    70.0 mm
  • Celková šírka
    13.2 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Materiál
    Oceľ, mosadz
Navarovací pánt 60.0 mm 10.0 mm Hliník 6.0 mm

10552353


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    10.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková šírka
    12.5 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Materiál
    Hliník
Navarovací pánt 60.0 mm 10.0 mm Oceľ, mosadz 6.0 mm

10633861


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    10.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková šírka
    12.5 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Materiál
    Oceľ, mosadz
Navarovací pánt 70.0 mm 11.5 mm Oceľ, mosadz 6.0 mm

10633854


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    11.5 mm
  • Celková dĺžka
    70.0 mm
  • Celková šírka
    13.2 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Materiál
    Oceľ, mosadz
Navarovací pánt 120.0 mm 16.0 mm Hliník

10341162

Cenové rozpätie
23,134 € - 11,0162 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    120.0 mm
  • Celková šírka
    19.6 mm
  • Priemer čapu
    10.0 mm
  • Materiál
    Hliník
Navarovací pánt 60.0 mm 10.0 mm Oceľ

10214992

Cenové rozpätie
7,3795 € - 2,9702 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    10.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková šírka
    11.9 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
Navarovací pánt 70.0 mm 13.2 mm Prírodná

10640418

Cenové rozpätie
4,4078 € - 3,5371 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    11.5 mm
  • Celková dĺžka
    70.0 mm
  • Celková šírka
    13.2 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
Navarovací pánt 80.0 mm 13.0 mm Oceľ

10215005

Cenové rozpätie
10,8055 € - 4,3646 €

Úroveň zásob
463 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    13.0 mm
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Celková šírka
    15.5 mm
  • Priemer čapu
    8.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
Navarovací pánt 60.0 mm 10.0 mm Hliník

10215029

Cenové rozpätie
14,5539 € - 5,8845 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    10.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková šírka
    11.9 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Materiál
    Hliník
Navarovací pánt 150.0 mm 20.0 mm Oceľ

10341094

Cenové rozpätie
30,1327 € - 11,4903 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    150.0 mm
  • Celková šírka
    25.4 mm
  • Priemer čapu
    13.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
Navarovací pánt 80.0 mm 13.0 mm Oceľ

10340929

Cenové rozpätie
14,5539 € - 5,5499 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    13.0 mm
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Celková šírka
    15.5 mm
  • Priemer čapu
    8.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
Navarovací pánt 100.0 mm 16.0 mm Hliník

10341155

Cenové rozpätie
20,4691 € - 8,0599 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    19.6 mm
  • Priemer čapu
    10.0 mm
  • Materiál
    Hliník
Navarovací pánt 60.0 mm 10.0 mm Oceľ

10341117

Cenové rozpätie
2,1696 € - 1,0331 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    10.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková šírka
    11.9 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
Navarovací pánt 180.0 mm 20.0 mm Oceľ

10341100

Cenové rozpätie
28,5807 € - 13,6098 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    180.0 mm
  • Celková šírka
    25.4 mm
  • Priemer čapu
    13.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
Navarovací pánt 80.0 mm 13.0 mm Hliník

10215036

Cenové rozpätie
21,6112 € - 8,7152 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    13.0 mm
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Celková šírka
    15.5 mm
  • Priemer čapu
    8.0 mm
  • Materiál
    Hliník
Navarovací pánt 120.0 mm 16.0 mm Oceľ

10341087

Cenové rozpätie
8,6386 € - 3,0677 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    120.0 mm
  • Celková šírka
    19.6 mm
  • Priemer čapu
    10.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
Navarovací pánt 100.0 mm 16.0 mm Oceľ

10341070

Cenové rozpätie
16,018 € - 6,1076 €

Úroveň zásob
445 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    19.6 mm
  • Priemer čapu
    10.0 mm
  • Materiál
    Oceľ