Menu Hľadať

Navarovací pánt 70.0 mm 13.2 mm Prírodná

Very simple design that is versatile. Made from Steel this weld on hinge has a steel pin and is available with or without grease nipples.
Nový kód produktu:

10640272

Starý kód produktu:

1349751

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 74 3,8091 €
75 + 3,0473 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

95,23 €

25 x 3,8091 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celkový priemer 11.5 mm
Celková dĺžka 70.0 mm
Celková šírka 13.2 mm
Priemer čapu 6.0 mm
Materiál Oceľ
Materiál čapu Oceľ
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás