Menu Hľadať

Navarovací pánt 120.0 mm 16.0 mm Oceľ

Very simple design that is versatile. Made from Steel this weld on hinge has a brass pin and is available with or without grease nipples.
Nový kód produktu:

10341131

Starý kód produktu:

1349760

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 25,301 €
25 - 74 12,048 €
75 + 9,6356 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

25,30 €

1 x 25,301 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celkový priemer 16.0 mm
Celková dĺžka 120.0 mm
Celková šírka 19.6 mm
Priemer čapu 10.0 mm
Materiál Oceľ
Materiál čapu Mosadz
Commodity Code 7326909890

Produkt 1349760 nahrádza:

Navarovací pánt 120.0 mm 20.0 mm
Nový kód produktu: 10634905
Starý kód produktu: 497551

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás