Mini Ball Transfers are corrosion resistant and designed with a dirt exit hole; woollen felt seal for maximum efficiency. It features a miniature ball that rotates inside a metal or plastic casing, allowing for omnidirectional movement of products on flat surfaces.
It is suitable for applications such as; measuring equipment, guides for small linear motion (e.g. photocopier slides), transfer material in clean rooms & miniature mechanisms. They can be supplied as a flat top or angled top.
Skupina SR: SR6421
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer guľky | Výška tela | Veľkosť závitu | Priemer tela | Horná kapacita zaťaženia guľky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,7471 € - 26,4583 € | 117 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
22 lbs
10.0 kg
|
||
| 28,7506 € - 80,9079 € | 53 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
||
| 33,86 € - 45,3769 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.311 in
7.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
66.1 lbs
30.0 kg
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
22 lbs
10.0 kg
|
|||
| 21,0727 € - 28,2397 € | 2 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
33.1 lbs
15.0 kg
|
||
| 18,4628 € - 24,7321 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
11 lbs
5.0 kg
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.311 in
7.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
66.1 lbs
30.0 kg
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku