HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Hľadať

Guľôčkové dopravné jednotky - odpružené

Na sklade

Spring Loaded Ball Transfers are corrosion resistant and designed with a dirt exit hole; woollen felt seal for maximum efficiency. It reduces the damage caused by shock loads and allows for dimensional changes due to temperature fluctuations and self adjusting to distribute loads evenly.

It is suitable for applications including shears, presses and moulding machines. Commonly used in heavy industries such as manufacturing, automotive and shipping.

  • Material: Steel

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer guľky Výška tela Dolná kapacita zaťaženia guľky Priemer tela Horná kapacita zaťaženia guľky Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
53.3 mm
35.0 kg
44.5 mm
35.0 kg
43 Na sklade
19.0 mm
51.6 mm
10.0 kg
36.5 mm
10.0 kg
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 35.0 kg 75.0 mm 5.9 mm Steel

10302460


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    5.9 mm
  • Celková výška
    67.1 mm
  • Výška tela
    53.3 mm
  • Priemer tela
    44.5 mm
  • Priemer guľky
    25.4 mm
Guličkové dopravné jednotky 19.0 mm 10.0 kg 66.6 mm 3.5 mm Steel

10302453


Úroveň zásob
43 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Celková výška
    63.0 mm
  • Výška tela
    51.6 mm
  • Priemer tela
    36.5 mm
  • Priemer guľky
    19.0 mm
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request