Menu Hľadať

Guľôčkové dopravné jednotky pre vysoké zaťaženie

Na sklade

Heavy Duty Ball Transfers are corrosion-resistant and designed with a dirt exit hole, and woollen felt seal. It features a ball that rolls inside a metal or plastic casing, allowing for omnidirectional movement of heavy items. They have a high load capacity & are built to provide a long working life.

It can be used in cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading applications, sliding door systems & machine tables. Commonly used in heavy industries such as automotive and shipping.

  • Material: Stainless Steel, Carbon Steel, Nylon
  • Colour: Natural


Skupina SR: SR6454

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
13 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer guľky Výška tela Priemer tela Výška hlavy Priemer Kúpiť
16,3517 € - 21,8992 € Požiadajte o dodací termin tu
15.8 mm
4.0 mm
17,8046 € - 23,8671 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
38,0395 € - 50,9704 € Požiadajte o dodací termin tu
31.7 mm
45.0 mm
50.0 mm
29,1504 € - 39,0697 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
13.8 mm
55.0 mm
18,148 € - 24,3294 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
4.0 mm
30.0 mm
51,8817 € - 69,5278 € 2 Na sklade
39.7 mm
55.0 mm
60.0 mm
12,5345 € - 16,8008 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
2.0 mm
20.0 mm
29,0051 € - 81,6027 € 10 Na sklade
25.4 mm
7.0 mm
35.0 mm
75,247 € - 158,0187 € 25 Na sklade
25.4 mm
13.0 mm
20,8821 € - 27,9881 € 3 Na sklade
22.2 mm
9.8 mm
45.0 mm
12,2044 € - 34,3386 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
20.0 mm
20.0 mm
27,8825 € - 78,4685 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
35.0 mm
35.0 mm
75,9206 € - 159,4333 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
53.0 mm
50.8 mm
Guličkové dopravné jednotky 15.8 mm 10.0 kg 31.0 mm 4.0 mm

10302125

Cenové rozpätie
21,8992 € - 16,3517 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Priemer guľky
    15.8 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    10.0 kg
  • Commodity Code
    8301300000
Guličkové dopravné jednotky 19.0 mm 50.0 kg 30.0 mm 30.0 mm

10302163

Cenové rozpätie
23,8671 € - 17,8046 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    30.0 mm
  • Celková výška
    55.0 mm
  • Priemer
    30.0 mm
  • Priemer guľky
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
Guličkové dopravné jednotky 31.7 mm 250.0 kg 50.0 mm 45.0 mm

10302347

Cenové rozpätie
50,9704 € - 38,0395 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    45.0 mm
  • Celková výška
    85.0 mm
  • Priemer
    50.0 mm
  • Priemer guľky
    31.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
Guličkové dopravné jednotky 30.0 mm 350.0 kg 55.0 mm 13.8 mm

10302118

Cenové rozpätie
39,0697 € - 29,1504 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    13.8 mm
  • Celková výška
    36.8 mm
  • Priemer
    55.0 mm
  • Priemer guľky
    30.0 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    350.0 kg
Guličkové dopravné jednotky 19.0 mm 50.0 kg 30.0 mm 4.0 mm

10302156

Cenové rozpätie
24,3294 € - 18,148 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Priemer
    30.0 mm
  • Priemer guľky
    19.0 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    50.0 kg
Guličkové dopravné jednotky 39.7 mm 500.0 kg 60.0 mm 55.0 mm

10302330

Cenové rozpätie
69,5278 € - 51,8817 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    55.0 mm
  • Celková výška
    105.0 mm
  • Priemer
    60.0 mm
  • Priemer guľky
    39.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
Guličkové dopravné jednotky 12.7 mm 25.0 kg 20.0 mm 2.0 mm

10302132

Cenové rozpätie
16,8008 € - 12,5345 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Priemer
    20.0 mm
  • Priemer guľky
    12.7 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    25.0 kg
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 125.0 kg 35.0 mm 7.0 mm

10302170

Cenové rozpätie
81,6027 € - 29,0051 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Priemer
    35.0 mm
  • Priemer guľky
    25.4 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    125.0 kg
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 240.0 kg 50.8 mm 13.0 mm

10302354

Cenové rozpätie
158,0187 € - 75,247 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    13.0 mm
  • Celková výška
    45.0 mm
  • Priemer guľky
    25.4 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    240.0 kg
  • Typ
    Guličkové dopravné jednotky pre vysoké zaťaženie
Guličkové dopravné jednotky 22.2 mm 180.0 kg 45.0 mm 9.8 mm

10302101

Cenové rozpätie
27,9881 € - 20,8821 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    9.8 mm
  • Celková výška
    30.5 mm
  • Priemer
    45.0 mm
  • Priemer guľky
    22.2 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    180.0 kg
Guličkové dopravné jednotky 12.7 mm 25.0 kg 20.0 mm 20.0 mm

10302149

Cenové rozpätie
34,3386 € - 12,2044 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    20.0 mm
  • Celková výška
    48.0 mm
  • Priemer
    20.0 mm
  • Priemer guľky
    12.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 125.0 kg 35.0 mm 35.0 mm

10302187

Cenové rozpätie
78,4685 € - 27,8825 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    35.0 mm
  • Celková výška
    75.0 mm
  • Priemer
    35.0 mm
  • Priemer guľky
    25.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 240.0 kg 50.8 mm 53.0 mm

10302361

Cenové rozpätie
159,4333 € - 75,9206 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    53.0 mm
  • Celková výška
    70.6 mm
  • Priemer
    50.8 mm
  • Priemer guľky
    25.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M10