Menu Hľadať

Guličkové dopravné jednotky 22.2 mm 180.0 kg 45.0 mm 9.8 mm

Táto guličková dopravná jednotka pre vysokú záťaž má ložiská z uhlíkovej ocele s pozinkovanými výliskami a dá sa priskrutkovať. Dodáva sa uzavretá a s otvorom na výstup nečistôt. Možno ich použiť v aplikáciách vrátane manipulácie s nákladom a batožinou, montážnych liniek a strojovej nakládky.
Nový kód produktu:

10302101

Starý kód produktu:

551013

3 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 19 27,9881 €
20 + 20,8821 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

279,88 €

10 x 27,9881 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška hlavy 9.8 mm
Celková výška 30.5 mm
Priemer 45.0 mm
Priemer tela 36.0 mm
Výška tela 20.7 mm
Priemer guľky 22.2 mm
Dolná kapacita zaťaženia guľky 180.0 kg
Typ Heavy-Duty Ball Transfer
Commodity Code 8301300000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás